Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
170F
UPC
782274001807
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
3.63 in
Product Width
0.77 in
Product Weight
0.32 lb
Product Type
Wedge nut cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.