Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170H1007

Eaton Bussmann series Sockel für superflinke Sicherung, 1000V, 400A, zentral fixiertes Sicherungsunterteil (80 mm)

Listenpreis EUR38.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series zentral fixierter Sockel für superflinke Sicherungen
Katalognummer
170H1007
EAN
5027590439107
UPC
051712214902
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
315.6666667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL 512
UL
Produkttyp
Hochgeschwindigkeitszubehör

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
1000 V

Produktspezifikationen

Geeignet für
DIN 43653 Größe 00 Sicherungsgröße
DIN 43653 Größe 000 Sicherungsgröße

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.