Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170H3003
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Eaton Bussmann series Sockel für superflinke Sicherung, 1000 V AC/V DC, 630 A, zentral fixiertes Sicherungsunterteil (80 mm)

Listenpreis EUR109.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series zentral fixierter Sockel für superflinke Sicherungen
Katalognummer
170H3003
EAN
5996516007754
UPC
051712804646
Produkt Länge/Tiefe
217 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
94 mm
Produktgewicht
1033 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL 512
Produkttyp
Hochgeschwindigkeitszubehör
Modellcode
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Elektrische Daten

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
1000 VAC, 1000 VDC

Produktspezifikationen

Geeignet für
DIN 43653 Quadratische Sicherungen Größe 1* bis 3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.