Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2002

Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, DC 750 V, Kompaktgröße 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR207.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2002
EAN
5027590638869
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
2217 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
80 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
2250 bei 750 Vdc
Abschaltleistung
85 kA bei 750 V DC, 80 kA bei 950 V DC
Lichtbogen (I2T)
670
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
37 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.