Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, DC 750 V, Größe 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170M2011
|
| EAN |
5027590303569
|
| Produkt Länge/Tiefe |
131 mm
|
| Produkthöhe |
88 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
2234 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
344800 bei 750 Vdc
|
| Abschaltleistung |
110 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
83200
|
| Betriebsspannung |
750 V
|
| Watt-Verluste |
98 W
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
3
|