Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4366

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

Listenpreis EUR262.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4366
EAN
5027590452380
UPC
051712258548
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
500 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
EAC
CE
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
350000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Französisches Design
EKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren