Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 47 Ω, 3,1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
171908
|
| EAN |
4015081684083
|
| Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
330 mm
|
| Produktgewicht |
12 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E300273
C22.2 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL508 UL |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DX-BR047-3K1
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
| Nennspannung - max. |
1000 V
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP20
IP00 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Benutzt mit |
DG1
DA1 DC1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015