Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 47 Ω, 5,1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
171925
|
| EAN |
4015081684236
|
| Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
15.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E300273 Certified by UL for use in Canada C22.2 UL508 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DX-BR047-5K1
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Nennspannung - max. |
1000 V
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP20
IP00 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Benutzt mit |
DG1
DA1 DC1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015