Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für BxT=650x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
174271
|
| EAN |
4015081707331
|
| Produkt Länge/Tiefe |
576 mm
|
| Produkthöhe |
240 mm
|
| Produktbreite |
651 mm
|
| Produktgewicht |
15.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XSFB06506
|
| Merkmale |
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar EMV-Ausführung |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel-Versteifungsprofil
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|