Eaton SWD4 SmartWire-DT-Splitter IP67, von Stecker M12 auf zwei Buchsen M12, Pin 4
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Splitter
|
| Katalognummer |
174703
|
| EAN |
4015081711895
|
| Produkt Länge/Tiefe |
53.8 mm
|
| Produkthöhe |
14.7 mm
|
| Produktbreite |
33.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA |
| Kataloghinweise |
nicht relevant
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
SWD4-SP-4124
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
90 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
| Betriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
2 * M12 Buchsen, 5-polig, I/O auf Anschlusspin 4
Anschluss 1: M12 Stecker (A-kodiert) |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Verlustleistung |
0 W
|
| Funktionen |
Zum Splitten der E/A-Signale eines M12-E/A-Anschlusses
|
| Schutzart |
IP67
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4) |
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Typ |
Splitter mit Schutzart IP67, Stecker M12 auf zwei Buchsen M12 mit E/A-Signal auf Pin 4
|