Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174751
SWD4-ACAP-10

Eaton SWD4 Kappe M12-Buchse, Aktiv

Listenpreis EUR22.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Schutzkappe
Katalognummer
174751
EAN
4015081712373
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
16.3 mm
Produktbreite
16.3 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
nicht relevant
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SWD4-ACAP-10

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
90 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
90 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
M12 Stecker, 5-polig, mit Diagnose

Bauartnachweis
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
0 W

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
0.5 mA
Schutzart
IP67
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Typ
  • Kappe mit Überwachungsfunktion für M12-Buchsen auf SWD-Anschluss (IP67)
  • Abdeckkappe mit Überwachungsfunktion für M12-Buchse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.