Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178384
XTPPSSZ-H300

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung zwischen zwei Feldern, XW, HxT = 300 x 800 mm

Listenpreis EUR46.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178384
EAN
4015081736874
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
300.5 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
3.137 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTPPSSZ-H300

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren