Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178391

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, belüftet, für Einspeisemodul, HxB=275x800 mm

Listenpreis EUR35.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178391
EAN
4015081736942
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
284 mm
Produktbreite
692 mm
Produktgewicht
2.097 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTPPCUV3-H275W800

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren