Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178583
XTPFN3BV-H270

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwandsatz, NZM3/Sammelschienenraum, Vertikal, Höhe=270mm

Listenpreis EUR130.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178583
EAN
4015081739127
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTPFN3BV-H270

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren