Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178602
XPN4W-R-MCB04

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4 Komponenten-Montagebereich/Kabelanschlussbereich, Ausfahrvorrichtung mit Fernantrieb, Haupt-Busbar hinten, W=425mm

Listenpreis EUR40.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178602
EAN
4015081739318
Produkt Länge/Tiefe
351.4 mm
Produkthöhe
60.5 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
0.992 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPN4W-R-MCB04

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schloss
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren