Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178643
Modellcode: XPNW-R-BCB-2-1008

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4, Ausfahrvorrichtung mit Fernantrieb, Kabelanschlussbereich/Sammelschienenraum, BxT=1000x800mm

Listenpreis EUR71.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178643
EAN
4015081739721
Produkt Länge/Tiefe
391 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
989 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPNW-R-BCB-2-1008

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schloss
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren