Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178771
XN-322-8AIO-I

Eaton XN-322 Analoges Ein- und Ausgangsmodul, 4 Analogeingänge und 4 Analogausgänge, 0/4 bis 20 mA

Listenpreis EUR322.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN-322 E/A-Modul
Katalognummer
178771
EAN
7640130098350
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.061 kg
Zertifikat(e)
CE
cULus
UL File No.: E135462
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kataloghinweise
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
Produkttyp
Ein-/Ausgabemodul
Modellcode
XN-322-8AIO-I

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Anschlussart
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN
2 Leiter, Strommessung
2 Leiter, Analogausgänge, Ausgangsstrom
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.851 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.58 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,078 A (Eingangsversorgung)
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (X5)
160 V (Anschlüsse)
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Analogausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung
Kontaktentladung
4 kV
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störaussendung
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
Einströmung
10 V
Stromstoßbemessung
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
Spannungseinbrüche
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja

Merkmale und funktionen

Strommessung
50 Ω typ., Eingangswiderstand
0 - 20 mA
Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Merkmale
Analogausgänge konfigurierbar
Eingang, Strom
Ausgang, Strom
Analogeingänge konfigurierbar
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Eingangssignal, konfigurierbar
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Ausstattung:
Parametrierbarer Software-Eingangsfilter
1 kHz, Tiefpass-Eingangsfilter dritter Ordnung
Wertedarstellung
VORZEICHEN16, Strommessung

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
55 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang
Keine mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang
Schutzart
IP20
NEMA 1
Grenzfrequenz
1 kHz (Tiefpassfilter dritter Ordnung)
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Kanäle
4, Analogeingänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
XN-322 analoges Ein- und Ausgangsmodul
Auflösung
  • 12 Bit (Analog-Ausgänge)
  • 16 Bit (Analogeingänge)
Typ
  • Analoges Mischmodul mit 4 Analogausgängen 0/4 ... 20 mA (12-Bit) und 4 Analogeingängen 0/4 ... 20 mA (16-Bit).
  • XN300 I/O Scheibenmodul
Benutzt mit
XN300
XN-312-…
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
± 0,5 % der Vollauslastung, Analogausgänge
± 0,5 % der Vollauslastung, Strommessung
Eingang
4 Analogeingänge (0/4 - 20 mA)
Eingangsstrom
Max. 100 mA
Laststrom
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
Messgrößen
Strom
Anzahl Eingänge (analog)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
4
Ausgang
4 Analogausgänge (0/4 - 20 mA)
Ausgangsstrom
0 - 20 mA, Analogausgänge
Aktualisierungszeit
1 ms (Analog-Eingänge, alle Kanäle)
Ohmsche Last
≤ 500 Ω, Analogausgänge
Wert-Aktualisierungszeit/Zykluszeit
Mindest. 1 / 1 ms (pro Kanal / alle Kanäle), Analogeingänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Analogeingänge: nein
Spannungsversorgung, Eingang: nein

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Isolierstoffgruppe
I
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren