Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179357
XTSZDSQC-H250W1200

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=250x1200mm, IP55, grau

Listenpreis EUR325.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179357
EAN
4015081744435
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
1092 mm
Produktgewicht
8.48 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTSZDSQC-H250W1200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren