Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183178
Modellcode: XN-322-8DIO-PD05

Eaton XN-322 Digitales E/A-Modul, 4 Digitaleingänge und 4 Digitalausgänge je 24 V DC, pulsschaltend

Listenpreis EUR116.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN-322 E/A-Modul
Katalognummer
183178
EAN
4015081781119
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
cULus
UL File No.: E135462
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kataloghinweise
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
Produkttyp
Ein-/Ausgabemodul
Modellcode
XN-322-8DIO-PD05

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Anschlussart
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.502 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2 A (Eingangsversorgung)
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (Klemme + 1)
160 V (Anschlüsse)
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Digitalausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel
Kontaktentladung
4 kV
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störaussendung
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
Einströmung
10 V
Stromstoßbemessung
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
Spannungseinbrüche
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Kurzschlussschutz, Verfügbare Ausgänge

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
45 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang
Keine mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Kanäle
4, Digitalausgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
XN-322 digitales Ein- und Ausgangsmodul
Typ
  • Digitales E/A-Modul mit vier 24 V DC/3,7 mA Eingängen (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0,5 ms. Vier kurzschlussfeste Ausgänge mit 24 V DC / 0,5 A und Unterspannungsdiagnose für die Stromversorgungsschienen.
  • XN300 I/O Scheibenmodul
Benutzt mit
XN300
XN-312-…
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Verzögerungszeit
< 150 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von High- auf Low-Pegel
< 150 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel
Eingang
Digitaleingänge gemäß EN61131-2 Type 1)
Eingangsstrom
3,7 mA (Digitaleingänge)
≤ 1,1 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel)
≥ 2,3 mA (Digitaleingänge, High-Pegel)
Eingangsstrom bei Signal 1
3.7 mA
Eingangsverzögerung
5000 µs (steigende Flanke)
5000 µs (fallende Flanke)
Eingangsspannung
14 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel)
0–8 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge)
Laststrom
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
Bürdenwiderstand
> 48 Ω
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
Schutzvorrichtungen müssen direkt an der induktiven Last installiert werden, um Störungen zu vermeiden.
Ausgangsstrom
0,5 A
< 0.5 mA (Low-Pegel)
≤ 500 mA (High-Pegel, Digitalausgänge)
Ausgangsspannung
< 24 V DC (High-Pegel, Digitalausgänge)
< 1 V DC (Low-Pegel, Digitalausgänge)
24 V DC (Digitalausgänge)
Nutzungsfaktor
100 % (Ʃ IAmax = 2A)

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen den digitalen Ausgängen: nein
Zwischen den digitalen Eingängen: nein
Spannungsversorgung, Eingang: nein

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Isolierstoffgruppe
I
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren