Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183192
Modellcode: XSPTV4-W425D800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte in IP42, B = 425 mm, T = 800 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
183192
EAN
4015081781256
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
332 mm
Produktgewicht
5.826 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSPTV4-W425D800

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

Ausstattung:
Entlüftung
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren