Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183992
Modellcode: PXPM Current Rating Change

Eaton Power Xpert Protection manager license - Änderung des Bemessungsstroms für offene Leistungsschalter mit PXR-Auslöseeinheit

Listenpreis EUR524.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
183992
EAN
4015081783113
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PXPM Current Rating Change

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke
Zubehör
Sonstige
Ersatzteil

cLieferprogramm

Anwendung
Geeignet für offene Leistungsschalter mit PXR-Auslöseeinheit
Besondere Merkmale
  • Der eingehende Bemessungsbetriebsstrom kann auf einen niedrigeren Wert programmiert werden, z. B. um sich an eine Änderung der Bedingungen in der jeweiligen Anwendung anzupassen.
  • Der Wert kann nur auf einen Wert geändert werden, der kleiner oder gleich dem Bemessungsbetriebsstrom Iu des Grundgeräts ist.
  • Ein Lizensierungsschlüssel und Etiketten zur Änderung der Beschriftung mit dem neuen Bemessungsbetriebsstrom In sind enthalten.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16
IZMX40...
IEC

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.