Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184131
Modellcode: IZMX-IB163-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Phasenbarriere IZMX16

Listenpreis EUR72.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184131
EAN
4015081783281
Produkt Länge/Tiefe
410 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
290 mm
Produktgewicht
0.73 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-IB163-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
Zusätzliche Dämmplatten zwischen den Anschlüssen (zwischen den Phasen oder zwischen Eingangsabschnitt und Ausgangsabschnitt). Bietet zusätzlichen Schutz, z. B., Im Falle eines Lichtbogenfehlers, bewegt sich immer in Richtung des Stroms zum Leistungsschalter.
Benutzt mit
IZMX16
3-polig
INX16…

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Interphasenbarrieren
Zubehör
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.