Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184635
XMR-EF-06

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 150 mm, verzinktes Stahlblech

Listenpreis EUR25.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184635
EAN
4015081786695
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMR-EF-06

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren