Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185229
Modellcode: XMR-P2-04

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB PKZ/PKE Schubmodul, 25 mm², Höhe 100 mm, für XR-MCCB-PIFT

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
185229
EAN
4015081807147
Produkt Länge/Tiefe
249 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
559 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMR-P2-04

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
220 mm

Additional information

Ausstattung:
Montageplatte
Tragschiene

Produktspezifikation exportieren