Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185508
Modellcode: KLV-F2UPS-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Unterputz-Erweiterungssatz mit Schraubklemme, 2-reihig, Lieferumfang für Projekte, F2UPS-4PR

Listenpreis EUR98.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
185508
EAN
4015081810017
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
465 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
2.26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Produkttyp
Projektausführungsformular
Modellcode
KLV-F2UPS-4PR

Additional information

Ausstattung:
Frontabdeckung
Montageanleitung
Beschriftungsbogen
3D-Einstellelement für die Halterung
Kabelbinder
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Gerätetragschiene
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
KLV für Projekte
Grundgerät
Installationsverteiler

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technical Data - Electrical

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit)
Installationsart
bündiger Einbau
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 13 x (0,75–16 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Montageart
bündiger Einbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.