Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186294
XTSZDSQC-H325W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=325x600 mm, IP55, Spezialfarbe

Listenpreis EUR134.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
186294
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
320 mm
Produktbreite
580 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTSZDSQC-H325W600-SOND-RAL*

Weitere Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Sonstige
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren