Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187708
CRCA-00/08

Eaton Moeller series xComfort – Controller. Room Controller Touch, weiß

Listenpreis EUR208.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Sensoren
Katalognummer
187708
EAN
4015081853922
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Steuerungen
Modellcode
CRCA-00/08

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Display
Sensor extern
Lokale Bedienung
Funktionen
Manuelle Sollwertverstellung
Parallel-Betrieb möglich
RAL-Nummer (Akin)
9010
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

Lieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Sensor, Regler
Farbe
Weiß
weiß
Sensortyp
Feuchtigkeit
Temperatur

Technische daten - elektrisch

Stromversorgung
Akkumulator
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)
0.05 W

Technische daten - mechanisch

Montageanordnung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Klasse (Temperatursteuerung)
IV
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Aufputzmontage
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Eingänge (binär)
0
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.