Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191069
CPAD-00/205

CPAD-00/205. Hotel-Dimm-Paket, vorkonfiguriert

Listenpreis EUR341.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Dimmpaket
Katalognummer
191069
EAN
4015081915644
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.095 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Dimmpaket
Modellcode
CPAD-00/205

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Vor Ort-/Handbedienung
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
LED-Anzeige
Geeignet für
Konstanter Strom
Konstante Spannung
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Dimmen
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
verpackte Einheiten
Ausführung
Dimmaktor

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Lasttyp
Universal und LED Retrofit
Ausgangsleistung - max.
250 W
Ausgangsleistung - min.
0 W
Stromversorgung
Akkumulator
Netzversorgt
Nennspannung - max.
253 V
Nennspannung - min.
195 V

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Anzahl der Ausgänge
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.