Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192SS

Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling
Catalog Number
192SS
UPC
662277031059
Product Length/Depth
1.51 in
Product Height
1.66 in
Product Width
1.66 in
Product Weight
0.33 lb
Product Type
Three-piece conduit coupling

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Three-piece

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.