Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193045
XLST5A1354

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen aus Aluminium, für BxT = 1350 x 600mm, IP55, grau

Listenpreis EUR15589.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
193045
EAN
9010238003477
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
1250 mm
Produktgewicht
7.98 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLST5A1354

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Aluminum
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.