Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Obere Platte, IP42, für B x T = 600 x 300 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196136
|
| EAN |
9008790952982
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
182 mm
|
| Produktbreite |
507 mm
|
| Produktgewicht |
3.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
XLST463
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |