Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196149
XLST4854

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Obere Platte, IP42, für B x T = 850 x 400 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196149
EAN
9008790953118
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
282 mm
Produktbreite
757 mm
Produktgewicht
5.67 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLST4854

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.