Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196182
Modellcode: XLST3F658

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 650 x 800mm, IP30, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196182
EAN
9008790953446
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
682 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
5.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLST3F658

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.