Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196263
Modellcode: XLMMS3V4

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageprofil für MCCBs/Sicherungslasttrennschalter für 400 mm Modulbreite

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196263
EAN
9008790954078
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
87.5 mm
Produktbreite
321 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLMMS3V4

Produktspezifikationen

Merkmale
Perforiert
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.