Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196352
XLMFGC48

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild, blind, HxB= 400 x 800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196352
EAN
9008790954757
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
398 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Systeme
Modellcode
XLMFGC48

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.