Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196364
Modellcode: XLFN24HF24

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild für NZM2, HxB= 200 x 400mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196364
EAN
9008790954870
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
198 mm
Produktbreite
323 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLFN24HF24

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.