Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196377
Modellcode: XLFP23HF158

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild für PDE2, HxB= 150 x 800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196377
EAN
9008790954993
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
148 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLFP23HF158

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.