Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196397
XLMMSH38

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte für MCCBs/Sicherungslasttrennschalter, HxB 300 x 800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196397
EAN
9008790955181
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
294 mm
Produktbreite
699.5 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Systeme
Modellcode
XLMMSH38

Produktspezifikationen

Merkmale
Gelocht
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.