Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196405
Modellcode: XLMMSH56

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte für MCCBs/Sicherungslasttrennschalter, HxB 500 x 600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196405
EAN
9008790955266
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
494 mm
Produktbreite
499.5 mm
Produktgewicht
3.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLMMSH56

Produktspezifikationen

Merkmale
Gelocht
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.