Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196848
TSDW1CO-1

Eaton Schaltschrankzubehör. Digitalschaltuhr, DIN-Schiene 2 TE, Wochenprogramm, einkanalig, Wechsler, Steckklemmen

Listenpreis EUR208.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
196848
EAN
9008790990441
Produkt Länge/Tiefe
69.2 mm
Produkthöhe
90.1 mm
Produktbreite
35.8 mm
Produktgewicht
0.106 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
TSDW1CO-1

Produktspezifikationen

Montageart
DIN-Schiene
Merkmale
Textführung im Display
Anzahl der Kanäle
1
Genauigkeit/Tag
0.5 s
Autonomie in Stunden
0 hour
Autonomie in Jahren
10 year
Frequenz der Versorgungsspannung - max.
60 Hz
Frequenz der Versorgungsspannung - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
1.5 W
Nennschaltstrom bei 250 V AC
16 A
Kontakttyp
Wechsler (NO/NC)
Schutzart
IP20
Funktionen
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
Quarzgesteuert
Ferienprogramm
Betriebsstundenzähler
Manueller Betrieb
Schaltungsvorwahl
Wochenprogramm
Externe Programmierung
24 h Programm
Potentialfreier Schaltkontakt
Spannungsart
Wechselstrom
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 1
1 Min
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 2
0 Min
Anzahl der Speicherplätze
56
Schaltleistung LED - max.
600 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0.4 W
Versorgungsspannung - max.
240 V
Versorgungsspannung - min.
230 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Anzahl der Kontakte
1
Ausgangssignal
Sonstige
Externe Programmierung über
Herstellerspezifisch

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.