Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196871
Modellcode: XLFA65

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Blendrahmensatz für Oben oder Unten für Breite = 650 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196871
EAN
9008790993237
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
6.43 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLFA65

Produktspezifikationen

RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau
Material
Metall
Einbaulage
Gerüst
Ausführung
Blindplatte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.