Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196877
Modellcode: XLACF02

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte (Set) für Kabelraum, für eine Modulbreite von 200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196877
EAN
9008790993299
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
757 mm
Produktgewicht
18.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLACF02

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.