Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196883
XLSVN

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. N Schienenhaltewinkel für Kabelraum, vertikal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196883
EAN
9008790993350
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1707 mm
Produktbreite
332 mm
Produktgewicht
10.28 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLSVN

Produktspezifikationen

Farbe
Zink
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Metall
Ausführung
Einbausatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.