Eaton Moeller series T3 Hauptschalter, 32 A, Aufbau, Design 8294
| Produktname |
Eaton Moeller® series T3 Hauptschalter
|
| Katalognummer |
197455
|
| EAN |
4015080896364
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
147 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
2.53 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
| Produkttyp |
Hauptschalter
|
| Modellcode |
T3-4-8294/SE2
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung
|
| Typ |
Hauptschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
32 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
35 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Betätigertyp |
Wählschalter
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.