Eaton Moeller® series Rapid Link – Wendestarter, 6,6 A, Sensoreingang 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E. für 62 Module, HAN Q5
| Produktname |
Eaton Rapid Link Reversing starter
|
| Katalognummer |
198537
|
| EAN |
4015081964123
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
270 mm
|
| Produktbreite |
220 mm
|
| Produktgewicht |
1.63 kg
|
| Zertifikat(e) |
CCC
IEC/EN 60947-4-2 RoHS UL approval CE UL 60947-4-2 |
| Kataloghinweise |
Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung: für normale, intern und extern belüftete, vierpolige, Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz oder 1800 U/Min bei 60 Hz
|
| Produkttyp |
Wendestarter
|
| Modellcode |
RAMO5-W204A32-5120S1
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
|
| Schwingung |
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung
Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6 Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm |
| Bremsstrom |
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
|
| Bremsspannung |
400/480 V AC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse
|
| Kabellänge |
10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation |
| Anschlusstechnik |
Anschlüsse im Leistungsteil steckbar
|
| Schnittstellen |
Spezifikation: S-7.AE (AS-Interface®)
Anzahl Slave-Adressen: 62 (AS-Interface®) Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 190 mA |
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
400/480 V AC (externe Bremse 50/60 Hz) |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Merkmale |
Parametrierung: Feldbus
Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Keypad |
| Ausstattung: |
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Elektronischer Motorschutz Schlüsselschalterstellung HAND Schlüsselschalterstellung OFF/RESET Thermistorüberwachung PTC Schlüsselschalterstellung AUTO Thermo-Click Kurzschlussauslöser |
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse Externer Reset möglich |
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Schutzart |
NEMA 12
IP65 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
Class A
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
|
| Ausführung |
Wendestarter
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
6.6 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.3 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Produktkategorie |
Motorstarter
|
| Protokoll |
ASI
AS-Interface-Profil: S-7.4 für 62 Module |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V
|
| Netzformtyp |
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Wechselspannung Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig. |
| Typ |
Wendestarter
|
| Spannungsart |
DC
|
| Strombegrenzung |
0,3 - 6,6 A, Motor, Hauptstromkreis
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis |
| Eingangsstrom |
6,6 A (bei 150% Überlast)
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
| Netzspannungsbereich |
380 - 480 V (-15 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
|
| Ausschaltverzögerung |
20 - 35 ms
|
| Einschaltverzögerung |
20 - 35 ms
|
| Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Überlastzyklus |
AC-53a
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
63 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
47 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
6,6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - max. |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - min. |
0.09 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
10 kA
|
| Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise) |
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis
|
Support
Contact us
+359884477015