Eaton Moeller® series M22 Schutzkragen, NOT-AUS M22-XGPV30
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schutzkragen
|
| Katalognummer |
198596
|
| EAN |
4015081965526
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.02 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XGPV30
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Farbe |
Gelb
|
| Schutzart |
IP65
|
| Typ elektrisches Zubehör |
Sonstige
|
| Art des mechanischen Zubehörs |
Schutzkragen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| RAL-Nummer |
1004
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|