Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198599
M30-FI2-*

Eaton Moeller® series M30 Aufbaugehäuse, flach, 2 Einbaustellen, M30, individuell beschriftbar

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Katalognummer
198599
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
flaches Aufbaugehäuse
Modellcode
M30-FI2-*

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Angaben zum Gehäuse

Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseart
Aufbaugehäuse

Merkmale und funktionen

Anzahl der Befehlsstellungen
2

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4X
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015