Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199067
Modellcode: RAMO5-D204A32-4120S1

Eaton Moeller® series Rapid Link – Direktstarter, 6,6 A, Sensoreingang 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E. für 62 Module, HAN Q4/2

Listenpreis EUR692.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link DOL starter
Katalognummer
199067
EAN
4015081971251
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
1.63 kg
Zertifikat(e)
CCC
UL approval
RoHS
CE
IEC/EN 60947-4-2
UL 60947-4-2
Kataloghinweise
Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung: für normale, intern und extern belüftete, vierpolige, Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz oder 1800 U/Min bei 60 Hz
Produkttyp
Direktstarter
Modellcode
RAMO5-D204A32-4120S1

Features & Functions

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
Thermo-Click
Thermistorüberwachung PTC
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Schlüsselschalterstellung AUTO
Schlüsselschalterstellung HAND
Elektronischer Motorschutz
Schlüsselschalterstellung OFF/RESET
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse
Externer Reset möglich
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
CLASS 10 A
Schutzart
NEMA 12
IP65
Elektromagnetische Verträglichkeit
Class A
Lebensdauer, elektrisch
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
Ausführung
Direktstarter
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.3 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
6.6 A
Überspannungskategorie
III
Produktkategorie
Motorstarter
Produktkategorie
Motorstarter
Protokoll
AS-Interface-Profil: S-7.4 für 62 Module
ASI
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Netzformtyp
Wechselspannung
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.
Typ
Direktstarter
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
Schwingung
Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation

Main circuit

Strombegrenzung
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
0,3 - 6,6 A, Motor, Hauptstromkreis
Eingangsstrom
6,6 A (bei 150% Überlast)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannungsbereich
380 - 480 V (-15 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
Ausschaltverzögerung
20 - 35 ms
Einschaltverzögerung
20 - 35 ms
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Überlastzyklus
AC-53a
Bemessungsfrequenz - max.
63 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
47 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6,6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - max.
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - min.
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP

Braking function

Bremsstrom
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
Bremsspannung
400/480 V AC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise)
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis

Control circuit

Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
400/480 V AC (externe Bremse 50/60 Hz)

Communication

Anschlusstechnik
Anschlüsse im Leistungsteil steckbar
Schnittstellen
Anzahl Slave-Adressen: 62 (AS-Interface®)
Spezifikation: S-7.AE (AS-Interface®)
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 190 mA

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Cable

Kabellänge
10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge

Design verification
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
Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015