Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199082
RAMO5-W202A31-4120S1

Eaton Moeller® series Rapid Link – Wendestarter, 6,6 A, Sensoreingang 2, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Module, HAN Q4/2

Listenpreis EUR808.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link Wendestarter
Katalognummer
199082
EAN
4015081971404
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
1.63 kg
Zertifikat(e)
UL approval
RoHS
IEC/EN 60947-4-2
CE
UL 60947-4-2
CCC
Kataloghinweise
Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung: für normale, intern und extern belüftete, vierpolige, Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz oder 1800 U/Min bei 60 Hz
Produkttyp
Wendestarter
Modellcode
RAMO5-W202A31-4120S1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
Schwingung
Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz

Bremsfunktion

Bremsstrom
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
Bremsspannung
230/277 V AC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse

Kabel

Kabellänge
10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 1000 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation

Kommunikation

Anschlusstechnik
Anschlüsse im Leistungsteil steckbar
Schnittstellen
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®)
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 190 mA
Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®)

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Steuerkreis

Bemessungssteuerspannung (Uc)
230/277 V AC (externe Bremse 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)

Bauartnachweis
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
Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: Tastatur
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect
Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface
Ausstattung:
Elektronischer Motorschutz
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Schlüsselschalterstellung OFF/RESET
Schlüsselschalterstellung HAND
Thermistorüberwachung PTC
Schlüsselschalterstellung AUTO
Thermo-Click
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse
Externer Reset möglich
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Schutzart
IP65
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
Klasse A
Lebensdauer, elektrisch
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
Ausführung
Wendestarter
Überlastauslösestromeinstellung - max.
6.6 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.3 A
Überspannungskategorie
III
Produktkategorie
Motorstarter
Protokoll
AS-Interface-Profil: S-7.4 für 31 Teilnehmer
ASI
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Netzformtyp
Wechselspannung
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Typ
Wendestarter
Spannungsart
Gleichstrom

Hauptkreis

Strombegrenzung
0,3 - 6,6 A, Motor, Hauptstromkreis
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
Eingangsstrom
6,6 A (bei 150% Überlast)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannungsbereich
380 - 480 V (-15 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
Ausschaltverzögerung
20 - 35 ms
Einschaltverzögerung
20 - 35 ms
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Überlastzyklus
AC-53a
Bemessungsfrequenz - max.
63 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
47 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - max.
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - min.
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise)
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsvideos

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.