Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199366
DXG-KEY-N12CON

Eaton DG1 DG1/DH1: IP54 Tastaturkabel Adapter

Listenpreis EUR62.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DXG Bedienfeldoption
Katalognummer
199366
EAN
4015081976522
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
96.6 mm
Produktbreite
77.2 mm
Produktgewicht
0.104 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DXG-KEY-N12CON

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabel
Benutzt mit
DG1

Produktspezifikation exportieren

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015